Kovová prírubová doska

Obj. č.: SZ 2561400

As spare/replacement part for the standard gland plates supplied loose, IP 66 when mounting in the usual position at the bottom.

Obj. č.:
SZ 2561400
Prevedenie
plná
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery
Šírka: 330 mm
Hĺbka: 90 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Prírubová doska
Veľkosť: 3
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,08 kg
Brutto hmotnosť
0,319 kg
Číslo colnej sadzby
73079100
EAN
4028177510166
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ kovová prírubová doska, plná, ŠxH: 330x90 mm, veľkosť: 3