Prírubová doska pre káblové priechodky s metrickým závitom pre EL

Obj. č.: EL 7705235

Folded gland plate with foamed-in seal and pre-punched, knock-out holes for metric cable glands.

Obj. č.:
EL 7705235
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Farba
RAL 7035
Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Rozmery
Šírka: 599 mm
Hĺbka: 133,5 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,55 kg
Brutto hmotnosť
1,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
EL prírubová doska pre metrické skrutkové spoje, pre EL, ŠxH: 599x133,5 mm, oceľový plech, RAL 7035