Dvoudílná přírubová deska s pružným upínacím profilem pro AX

Obj. č.: SZ 2563450

Dělená přírubová deska umožňuje jednoduchou montáž na skříň a nabízí různé možnosti instalace. Pro snadné zavedení kabelů s konektory nebo bez nich do skříně. Speciální otvory v přírubové desce zaručují při přišroubování automatické vyrovnání potenciálů. Svorníky, svorky nebo uzemňovací kabely již nejsou nutné.

Obj. č.:
SZ 2563450
Provedení
dvoudílná
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Přiřazení velikosti příruby naleznete u příslušných skříní
Pro instalaci do skříně o šířce > 760 mm jsou nutná 2 balení
Rozměry
Šířka: 447 mm
Hloubka: 149 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Vhodné pro obj. č.
1050000
1057000
1100000
Přírubová deska
Velikost: 3
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ kovová přírubová deska dvoudílná, pro AX, s elastickým upínacím profilem, ŠH: 447x149 mm, pro přírubové desky velikosti 3
Na stiahnutie
Návod