- Obj. č.:
- SZ 2567450
- Prevedenie
- dvojdielna
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
- Na inštaláciu do skrine so šírkou > 760 mm sú potrebné 2 balenia
- Rozmery
- Šírka: 436 mm
Hĺbka: 221 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AX
- Vhodný pre obj. č.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Prírubová doska
- Veľkosť: 7
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
SZ kovová prírubová doska, dvojdielna, pre AX, s elastickým upínacím profilom, ŠxH: 436x221 mm, pre prírubové dosky veľkosť 7