Prírubová doska z plastu s membránami, pre AX

Obj. č.: SZ 2561300

Simply pierce the plastic with a sharp object, and pull through the cable.

Obj. č.:
SZ 2561300
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Farba
V odtieni podobnom RAL 7035
Poznámka
Priradenie veľkosti príruby nájdete pri príslušných skriniach.
Rozmery
Šírka: 256 mm
Hĺbka: 149 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Prírubová doska
Veľkosť: 1
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66 if installed correctly
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Počet káblových priechodiek a Ø (mm) min.-max.
15 x 5-11
22 x 10-15
8 x 15-25
4 x 19-34
1 x 26-54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,365 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177935693
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
SZ plastové prírubové dosky, pre AX, s membránami, ŠxH: 256x149 mm, pre prírubové dosky veľkosti 1
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Info sheet