Káblové priechodky HD

Obj. č.: HD 2410000

HD cable gland IP 68 (5 bar, 30 min.)

Obj. č.:
HD 2410000
Prevedenie
Štandardné
Výhody
Účinné zamedzenie usadzovania škodlivých mikroorganizmov vďaka hladkému a uzavretému vonkajšiemu povrchu.
Podstatne jednoduchšie a teda menej nákladné čistenie v porovnaní s bežnými káblovými priechodkami.
Oblasti použitia
Výroba a balenie potravín
Čisté technologické priestory (napr. farmácia)
Biotechnológie
Chemický priemysel
Materiál
Matica: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
Tesnenie: v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Rozmery
Závit: M12 x 1.5
Pre Ø kábla
3 ‐ 6,5 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...100 °C
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,115 kg
Brutto hmotnosť
0,123 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet