- Obj. č.:
- SZ 2411821
- Výhody
- Priechodka a kontramatice sú predávané spoločne v jednom balení, čo uľahčuje objednávanie a skladovanie.
- Upínacie lamely pre rovnomerné utiahnutie a odľahčenie ťahu, ktoré chránia kábel
- Materiál
- Mosadz
Tesnenie: CR/NBR
- Povrch
- Poniklované
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Rozmery
- Výška: 26 mm
- Závit
- M20 x 1.5
- Dĺžka závitu
- 8 mm
- Min. priemer kábla
- 6 mm
- Max. priemer kábla
- 12 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Veľkosť kľúča
- 22 mm
- Rozmery
- Závit: M20 x 1.5
Dĺžka závitu: 8 mm
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,33 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,342 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ káblová priechodka mosadz, rozmer: M20x1,5, pre kábel ø 6-12 mm