Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 1. 2021
- Obj. č.:
- CM 5001217
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Pre väčšiu stabilitu a univerzálny prívod káblov je otvor na dne pri šírke skríň 1000, 1200 a 1600 mm rozdelený na šírku a môže byť rozdielne osadený.
- Kombinácia viacerých modulov podlahových plechov je potrebná na kompletné uzavretie podlahy v TS IT.
- Rozmery
- Hĺbka: 100 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
TS
CM
TP
Šírka: = 1.200 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,939 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,94 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177523210
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CM podlahový plech, pre CM, TP, H: 100 mm, pre Š: 1200 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet