Podlahový plech pro TP

Obj. č.: CM 5001235

K dispozici je vyrovnání potenciálů pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů.

Obj. č.:
CM 5001235
Popis výrobku
Vyrovnání potenciálů se zajistí pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Pro větší stabilitu a univerzální přívod kabelů je otvor ve dně u šířky skříní 1000, 1200 a 1600 mm rozdělený na šířku a může být rozdílně osazený.
Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
Rozměry
Hloubka: 150 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TS
CM
TP
Šířka: = 1.600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,639 kg
Brutto hmotnost
1,64 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177556805
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahový plech pro CM/TP šxh 1600x150mm
Na stiahnutie
Informační leták