Profil na zavedenie káblov, stredový pre TS, TP

Obj. č.: TS 8802120

For top-mounting on gland plates.

Obj. č.:
TS 8802120
Výhody
Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi
Technické údaje
Elastický upínací profil - prierez: 30 x 25 mm
Oblasti použitia
Pre nasadenie na podlahové plechy
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pena
Rozsah dodávky
Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
Poznámka
2 kusy sú dostačujúce pre jeden podlahový otvor do šírky skrine 800 mm
Od šírky skrine 1000 mm sú v podlahe k dispozícii dva otvory. Do každej skrine je možné namontovať 4 kusy
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 1.200 mm
Typ skrine: TP
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,433 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TS profil k zavedeniu káblov, v strede, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1200 mm