- Obj. č.:
- TS 8802160
- Výhody
- Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi
- Technické údaje
- Elastický upínací profil - prierez: 30 x 25 mm
- Oblasti použitia
- Pre nasadenie na podlahové plechy
- Materiál
- Hliníkový pretlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pena
- Rozsah dodávky
- Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
- Poznámka
- 2 kusy sú dostačujúce pre jeden podlahový otvor do šírky skrine 800 mm
- Od šírky skrine 1000 mm sú v podlahe k dispozícii dva otvory. Do každej skrine je možné namontovať 4 kusy
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS: = 1.600 mm
Typ skrine: TP
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,592 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76042990
- EAN
- 4028177556829
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
TS profil k zavedeniu káblov, v strede, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1600 mm