Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

Obj. č.: TS 8802105

For mounting directly onto the base opening.

Obj. č.:
TS 8802105
Výhody
Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi
Pri inštalácii montážnej dosky v najneskoršej montážnej polohe je možné káble zaviesť priamo bez väčších polomerov ohybu.
Technické údaje
Elastický upínací profil - prierez: 30 x 25 mm
Oblasti použitia
Nasadí sa priamo na podlahový otvor/spodný krycí profil a podlahový plech
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pena
Rozsah dodávky
Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
Poznámka
2 kusy sú dostačujúce pre jeden podlahový otvor do šírky skrine 800 mm
Od šírky skrine 1000 mm sú v podlahe k dispozícii dva otvory. Do každej skrine je možné namontovať 4 kusy
Vhodné pre
Typ skrine: TS: = 1.000 mm
Typ skrine: TP
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,308 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177496378
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
TS profil k zavedeniu káblov, vzadu, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1000 mm