Podlahové moduly na zavedenie káblov pre TS, TS IT, VX SE

Obj. č.: TS 7825387

The two-part base module has a special cable entry with alternate offset brush strips which guarantee an excellent seal even with large cable quantities.

Obj. č.:
TS 7825387
Prevedenie
Káblový vstup s kefovou lištou, maximálne vzduchotesný
Materiál
Modulový plech: oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Povrch
Modulový plech: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
vrátane svoriek
Poznámka
Kombinácia viacerých modulov podlahových plechov je potrebná na kompletné uzavretie podlahy v TS IT.
Rozmery
Hĺbka: 237,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
SE
Šírka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,811 kg
Brutto hmotnosť
1,9 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Modul podlahového plechu DK, pre káblový vstup s kefou, vysoká hustota, hĺbka: 237,5 mm, pre šírku skrine: 800 mm, oceľový plech, pozinkovaný