Plechy na zavedenie káblov pre montáž do systému TP TopPult

Obj. č.: SZ 5001237

Secure cable routing in conjunction with cable entry grommets, connector grommets. Fitted instead of standard gland plates.

Obj. č.:
SZ 5001237
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TP: = 1.600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,839 kg
Brutto hmotnosť
0,84 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177556881
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Plech pre vedenie káblov CM, pre CM, Top-Pult System, pre Š: 1600 mm