- Obj. č.:
- DK 5302044
- Výhody
- Premenlivá hĺbka líšt umožňuje pružné prispôsobenie ich dĺžky danej upevňovacej vzdialenosti medzi dvoma 19" montážnymi rámami.
- Oblasti použitia
- Na vedenie káblov na ráme skrine a na odľahčenie ťahu vedených káblov. Na lištách na mechanické upevnenie môžu byť káble upevnené pomocou sťahovacích pásikov alebo nylonových upínacích pútok.
- Lišty na mechanické upevnenie káblov je možné zavesiť vodorovne priamo na 19" montážnu rovinu na zadnej strane alebo na hĺbku skrine medzi dvoma montážnymi rovinami. Jednotku je možné dodatočne zaistiť skrutkami.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho príslušenstva
- Vzdialenosť medzi rovinami
- 350 ‐ 550 mm
- Poznámka
- Montážny rozmer + 170 mm = vzdialenosť medzi montážnymi rovinami 482,6 mm (19") pre VX IT, štandard
- Upevňovací rozmer + 175 mm = vzdialenosť medzi rovinami 19" pri VX IT dynamic
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,67 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,687 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Lišta na uchytenie káblov, hĺbkovo nastaviteľná pre VX IT, TE, na vedenie káblov na ráme skrine a na odľahčenie ťahu káblov. Tie je možné pripevniť na nosné lišty pomocou sťahovacích pások alebo pásikov na suchý zips.