- Obj. č.:
- DK 5302043
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Systém profilových líšt VX IT Standard
- Systém profilových líšt TX CableNet
- Systém profilových líšt TS IT
- Montážna poloha 19" vodorovne
- VX IT štandard: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm
- TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm
- TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, v prípade alternatívneho upevnenia 415 mm – 615 mm
- Dĺžka
- 350: 550 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,74 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,94 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
IT káblová vanička, variabilná hĺbka, 350-550 mm, pozinkovaný oceľový plech, RAL 9005