Kombinované lišty pre VX, VX IT, TX CableNet

Obj. č.: VX 5302020

Combination of a C rail for cable clamping with cable clamps and a cable guide rail with T-heads for cable routing. The cables can optionally be secured to the combination rail with cable clamps, cable ties or velcro fasteners to be relieved of strain.

Káblová príchytka pre C lišty, kombinované lišty

Obj. č.:
VX 5302020
Výhody
Montáž je možná na vonkajšej aj na vnútornej strane rámu skrine
Oblasti použitia
Na vedenie káblov a odľahčenie od ťahu vedených káblov na konštrukciu rámu VX
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Priame priskrutkovanie medzi vertikálnymi priečkami rámu skrine
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
TX CableNet
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
Vhodné pre šírku
= 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,508 kg
Brutto hmotnosť
1,543 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177952522
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Kombinovaná lišta pre VX IT, na vedenie káblov a odľahčenie ťahu vedených káblov na konštrukcii rámu VX, pre šírku skrine: 600 mm, pre hĺbku skrine: 600 mm
Na stiahnutie
Instructions