Uholníkový držiak pre kombinovanú lištu

Obj. č.: VX 5302038

For variable mounting of combination rails between two punched sections with mounting flanges in the enclosure interior.

Obj. č.:
VX 5302038
Výhody
Flexibilné skrutkové spojenie prostredníctvom upevnenia na predĺžený otvor medzi upevňovacími bodmi
Oblasti použitia
Kaskádované vedenie kábla
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,36 kg
Brutto hmotnosť
0,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177952676
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Uholník pre kombinovanú lištu, pre variabilné upevnenie kombinovaných líšt medzi dvoma systémovými chassis vo vnútri skrine. Oblasti použitia: kaskádové vedenie káblov, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Instructions