Kombinované lišty pre 482,6 mm (19")

Obj. č.: IT 5302026

Obj. č.:
IT 5302026
Oblasti použitia
Na vedenie káblov a odľahčenie od ťahu na rovine 482,6 mm (19")
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu pre kombinovanú lištu, bez upevňovacieho príslušenstva na fixáciu káblov
Možnosti montáže
Vnútri montážnej roviny 482,6 mm (19"), na 482,6 mm (19") systémovom dierovaní
Rozmery
Výška: 1 U
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
VX IT
TX CableNet
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,348 kg
Brutto hmotnosť
1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Kombinovaná lišta, 1 U, pre 482,6 mm (19"), na vedenie káblov a odľahčenie v ťahu na 19" rovine, na montáž v rámci 19" montážnej roviny alebo na 19" systémový otvor
Na stiahnutie
Instructions