Káblová trasa pre VX, VX IT

Obj. č.: VX 5302120

For cable clamping and routing with network and server applications.

Obj. č.:
VX 5302120
Výhody
Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
Alternatívne je možné priskrutkovať
Integrované multifunkčné dierovanie na upevnenie prvkov vedenia káblov
Integrované upevňovacie dierovanie na fixáciu jednotiek PDU v rastri 7 U v otvoroch v tvare kľúčovej dierky
Oblasti použitia
Pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie od ťahu pri sieťových a serverových aplikáciách
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Priamo na rám VX IT medzi podlahovú a strešnú časť rámu, ľubovoľné umiestnenie
V rozvádzačoch VX IT so šírkou 800 mm je alternatívne možné priskrutkovanie medzi hornú a dolnú hĺbkovú vzperu
Montážny pokyn
Montáž sa vykonáva po celej hĺbke skrine na konštrukciu rámu pomocou rýchleho upevnenia. Pri montáži do skríň so šírkou 800 mm je možné dodatočné priskrutkovanie na hĺbkové podpery 19" vybavenie
Rozmery
Šírka: 145 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
Výška: = 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,4 kg
Brutto hmotnosť
4,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177952713
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
Káblová trasa, pre VX, VX IT, na vertikálne vedenie káblov a odľahčenie ťahu, v dátových a serverových aplikáciách, integrované multifunkčné otvory na upevnenie
Na stiahnutie
Instructions