Káblový kanál pre VX IT, TX CableNet, Data Rack

Obj. č.: DK 5302052

Cable duct with removable duct cover hinged on both sides.

Obj. č.:
DK 5302052
Výhody
Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U
Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe
Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch.
Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
Technické údaje
Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 6 pc(s).
Materiál
Oceľový plech
plast podľa normy UL 94-HB
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Káblový kanál
2 kryty
14 káblových strmeňov, 6 U
10 mostíkov na upevnenie káblov
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
42 U
Vhodné pre
Nedá sa kombinovať s 19" profilovými lištami VX IT dynamic
Poznámka
Pri symetrickej vnútornej montáži do typu skrine VX IT nie je možné kombinovať s 19" profilovými lištami dynamic, pri asymetrickej vnútornej montáži je možná jednostranná montáž.
Rozmery
Šírka: 109,5 mm
Hĺbka: 314,5 mm
Dĺžka: 1.872 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
= 2.122 mm
Vhodné pre šírku
= 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,2 kg
Brutto hmotnosť
9,54 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
Káblový kanál, 42 U, pre skryté vedenie káblov. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine:, VX IT: 2000 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details