- Obj. č.:
- DK 5302053
- Výhody
- Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
- Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U
- Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe
- Káblový kanál je možné použiť ako prepážku na oddelenie studeného a teplého vzduchu v kryte uličky pre studený vzduch.
- Káblové priechodky môžu byť osadené komponentmi montážneho štandardu 1 U.
- Technické údaje
- Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 6 pc(s).
- Materiál
- Oceľový plech
plast podľa normy UL 94-HB
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Káblový kanál
2 kryty
14 káblových strmeňov, 6 U
10 mostíkov na upevnenie káblov
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Výškové moduly
- 47 U
- Vhodné pre
- Nedá sa kombinovať s 19" profilovými lištami VX IT dynamic
- Poznámka
- Pri symetrickej vnútornej montáži do typu skrine VX IT nie je možné kombinovať s 19" profilovými lištami dynamic, pri asymetrickej vnútornej montáži je možná jednostranná montáž.
- Rozmery
- Šírka: 109,5 mm
Hĺbka: 314,5 mm
Dĺžka: 2.099 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
TX CableNet
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
= 2.200 mm
- Vhodné pre šírku
- = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177958593
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
Káblový kanál, 47 U, pre skryté vedenie káblov. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine:, VX IT: 2200 mm