Káblová trasa pre TX CableNet

Obj. č.: DK 7888322

For rear, side attachment of a cable tray to mounting frames inside rack systems TX, allows vertical cable management independently of the enclosure frame.

Obj. č.:
DK 7888322
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TX CableNet
Výška: = 2.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8 kg
Brutto hmotnosť
10 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177964259
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Káblový žľab pre TX CableNet, V: 2200 mm, Š: 308 mm, pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie v ťahu, integrovaná multifunkčná perforácia pre pripevnenie pomocou klipových prvkov.
Na stiahnutie
Instructions