Káblová klietka pre TX CableNet

Obj. č.: TX 7888310

For cable clamping and routing with network applications.

Obj. č.:
TX 7888310
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Attached using clip components
Rozmery
Šírka: 300 mm
Hĺbka: 120 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TX CableNet
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Vhodné pre šírku
= 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177964242
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
Káblová klietka pre TX CableNet, ŠxVxH: 300x2000x120 mm, RAL 9005, štandardná drôtená mriežka 50x50 mm do prierezu v tvare C, na usporiadanie veľkého množstva káblov v radovo spojených skriniach. Upevnenie pomocou klipových prvkov.