Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 28. 2. 2024
- Obj. č.:
- TX 7888311
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- Attached using clip components
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Hĺbka: 120 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: TX CableNet
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm - Vhodné pre šírku
- = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- Káblová klietka pre TX CableNet, ŠxVxH: 300x2200x120 mm, RAL 9005, štandardná drôtená mriežka 50x50 mm do prierezu v tvare C, na usporiadanie veľkého množstva káblov v radovo spojených skriniach. Upevnenie pomocou klipových prvkov.