- Obj. č.:
- DK 7072200
- Výhody
- Nasadzovacia plocha: 10 mm
- Popis funkcie
- Maximálna výška otvoru: 38 mm
- Materiál
- Plastová izolácia: 18 mm
Kefová lišta: plast, UL 94-HB - Dĺžka štetín
- 30 mm
- Dĺžka
- 2 m
- Rozmery
- Dĺžka: 2 m
- Pre hrúbky materiálu
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,43 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,433 kg
- Číslo colnej sadzby
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- DK kefová lišta, D: 2 m, dĺžka štetín: 30 mm, pre hrúbku plechu: 0,6-1,5 mm