Kefová lišta, veľmi tesná

Obj. č.: DK 7825375

The special brush strips may be used to create airtight entries for cable sections and conductors.

Obj. č.:
DK 7825375
Materiál
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Rozsah dodávky
Na 1 kefovú lištu, dĺžka 1 m, pravé a ľavé prevedenie
Dĺžka štetín
58 mm
Dĺžka
1 m
Rozmery
Dĺžka: 1 m
Pre hrúbky materiálu
1,5 ‐ 2 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,82 kg
Číslo colnej sadzby
96035000
EAN
4028177552784
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK kefová lišta, vysoká hustota, dĺžka štetín: 58 mm, 2 kusy D: 1 m, pravá a ľavá verzia, plast podľa UL 94-HB
Na stiahnutie
Info sheet