- Obj. č.:
- SZ 2400900
- Výhody
- Jednotlivé káble je možné dodatočne vybaviť a vymeniť aj bez demontáže tesniaceho rámu
- Materiál
- Rám: polyamid
Ploché tesnenie: CR
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Potrebný výrez
- 24-pole
- Number modules 20 x 20
- 10 pc(s).
- Rozmery
- Šírka: 145 mm
Hĺbka: 67 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 64
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,12 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,145 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ tesniaci rám pre tesniace moduly, pre 24-pólový výrez