Těsnicí moduly pro těsnicí rámy

Obj. č.: SZ 2400930

Pro utěsnění kabelů a vedení ve spojení s těsnicím rámem. Těsnicí moduly 20 x 20 mm a 40 x 40 mm lze vzájemně kombinovat.

Obj. č.:
SZ 2400930
Provedení
Těsnicí moduly 20 x 20 mm
Výhody
Těsnicí moduly jsou upevněny na kabelu se zajištěním proti ztrátě
Materiál
Tvrdá skořepina: polyamid
Těsnění: TPE 2
Poznámka
1 těsnicí modul 40 x 40 mm ≙ 4 těsnicí moduly 20 x 20 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 64
Pro Ø kabelu
6 ‐ 9 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,05 kg
Brutto hmotnost
0,066 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Těsnící rámeček ve spojení s těsnícím rámečkem, velikost: 20x20 mm, pro rozsah utěsnění 6-9 mm
Na stiahnutie
Informační leták