Tesniace moduly pre tesniace rámy

Obj. č.: SZ 2400970

To seal cables in conjunction with a sealing frame. It is possible to combine 20 x 20 mm and 40 x 40 mm sealing modules.

Obj. č.:
SZ 2400970
Prevedenie
Tesniace moduly 20 x 20 mm
Výhody
Tesniace moduly sú upevnené na kábli so zaistením proti strate
Materiál
Tvrdá škrupina: polyamid
Tesnenie: TPE 2
Poznámka
1 tesniaci modul 40 x 40 mm ≙ 4 tesniace moduly 20 x 20 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 64
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,06 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177534735
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Sealing modules for sealing frames, size: 20x20 mm, Solid
Na stiahnutie
Info sheet