Gumová priechodka Na hrúbky steny 1,5 až 4,5 mm

Obj. č.: SZ 2899200

For cable entry, simply cut off at the required level to match the cable diameter.

Obj. č.:
SZ 2899200
Oblasti použitia
Na hrúbky steny 1,5 až 4,5 mm
Materiál
Vložka/plášť: termoplastický elastomér
Rozmery
Závit: M20
Na hrúbku steny (max.)
1,5 ‐ 4,5 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with careful cable entry
Pre Ø kábla
5 ‐ 16 mm
Balenie
100 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,252 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177389601
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Popis výrobku
SZ priechodková vložka, pre hrúbky steny od 1,5 do 4,5 mm, pre otvor M20, rozsah tesnenia: 5-16 mm
Na stiahnutie
Info sheet