- Obj. č.:
- SZ 2899250
- Oblasti použitia
- Na hrúbky steny 1,5 až 4,5 mm
- Materiál
- Vložka/plášť: termoplastický elastomér
- Rozmery
- Závit: M25
- Na hrúbku steny (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with careful cable entry
- Pre Ø kábla
- 5 ‐ 21 mm
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,182 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177389618
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Popis výrobku
-
SZ priechodková vložka, pre hrúbky steny od 1,5 do 4,5 mm, pre otvor M25, rozsah tesnenia: 5-21 mm