- Obj. č.:
- TS 8800570
- Prevedenie
- Šírka 50 mm, na montáž na vertikálny skriňový profil v oblasti bočnice.
- Výhody
- Upevňovacie body káblového kanála sú prispôsobené systémovému dierovaniu TS. Tým odpadá náročné vŕtanie, ktoré by bolo nutné pri kanáloch DIN.
- Miesta zlomu mostíkov sú nasmerované na kombináciu s káblovými kanálmi pre montážnu dosku.
- Ďalšie miesto zlomu vo výške montážnej dosky umožňuje priame zavedenie do káblového kanála.
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehorľavé, samozhášavé
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7030
- Rozsah dodávky
- Káblový kanál s vekom
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Poznámka
- Je možné pre iné rozmery skríň skrátiť.
- Rozmery
- Šírka: 50 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 80 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
VX SE
PC
IW
Výška: ≤ 1.800 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 60 °C
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,968 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,44 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
TS káblový kanál pre zvislý TS profil, ŠxVxH 50x1600x80 mm