- Obj. č.:
- TS 8800750
- Prevedenie
- pre montážne dosky
pre montáž na VX systémové dierovanie
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehorľavé, samozhášavé
Teplotná odolnosť do +60 °C
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 7030
- Rozsah dodávky
- Káblový kanál s vekom
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Možnosti montáže
- So špeciálnym dierovaním podľa DIN pre priamu montáž na profil skrine alebo plochy, napr. montážne dosky
- Pokiaľ je montážna doska vzadu namontovaná ako lícujúca s rámom rozvádzača (montážna pozícia ±0 mm), lícujú horizontálne namontované káblové kanály s káblovými kanálmi na profile skrine.
- Poznámka
- Je možné pre iné rozmery skrátiť.
- Rozmery
- Šírka: 30 mm
Hĺbka: 80 mm
Dĺžka: 2.000 mm
- Balenie
- 24 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 21,312 kg
- Brutto hmotnosť
- 22,437 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
TS káblový kanál pre montážnu dosku, ŠxVxH: 30x2000x80 mm