Káblový kanál

Obj. č.: TS 8800753

With special DIN punchings for direct mounting on the enclosure section or on surfaces such as mounting plates. Nominal break points on the bars and on the cable duct base.

Obj. č.:
TS 8800753
Prevedenie
pre montážne dosky
pre montáž na VX systémové dierovanie
Materiál
Tvrdé PVC
Nehorľavé, samozhášavé
Teplotná odolnosť do +60 °C
Farba
V odtieni podobnom RAL 7030
Rozsah dodávky
Káblový kanál s vekom
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Možnosti montáže
So špeciálnym dierovaním podľa DIN pre priamu montáž na profil skrine alebo plochy, napr. montážne dosky
Pokiaľ je montážna doska vzadu namontovaná ako lícujúca s rámom rozvádzača (montážna pozícia ±0 mm), lícujú horizontálne namontované káblové kanály s káblovými kanálmi na profile skrine.
Poznámka
Je možné pre iné rozmery skrátiť.
Rozmery
Šírka: 80 mm
Hĺbka: 80 mm
Dĺžka: 2.000 mm
Balenie
12 pc(s).
Netto hmotnosť
17,88 kg
Brutto hmotnosť
18,72 kg
Číslo colnej sadzby
39259020
EAN
4028177445475
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
TS káblový kanál pre montážnu dosku, ŠxVxH: 80x2000x80 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK