Káblový kanál

Obj. č.: TS 8800754

With special DIN punchings for direct mounting on the enclosure section or on surfaces such as mounting plates. Nominal break points on the bars and on the cable duct base.

Obj. č.:
TS 8800754
Prevedenie
pre montážne dosky
pre montáž na VX systémové dierovanie
Materiál
Tvrdé PVC
Nehorľavé, samozhášavé
Teplotná odolnosť do +60 °C
Farba
V odtieni podobnom RAL 7030
Rozsah dodávky
Káblový kanál s vekom
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Možnosti montáže
So špeciálnym dierovaním podľa DIN pre priamu montáž na profil skrine alebo plochy, napr. montážne dosky
Pokiaľ je montážna doska vzadu namontovaná ako lícujúca s rámom rozvádzača (montážna pozícia ±0 mm), lícujú horizontálne namontované káblové kanály s káblovými kanálmi na profile skrine.
Káblový kanál v šírke 100 mm pre inštaláciu na vertikálnom ráme skrine pri radovo spojených skriniach
Poznámka
Je možné pre iné rozmery skrátiť.
Rozmery
Šírka: 100 mm
Hĺbka: 80 mm
Dĺžka: 2.000 mm
Balenie
12 pc(s).
Netto hmotnosť
21,96 kg
Brutto hmotnosť
23,58 kg
Číslo colnej sadzby
39259020
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
TS káblový kanál pre montážnu dosku, ŠxVxH: 100x2000x80 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK