Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Obj. č.: PS 4193000

For TS, PC, TP universal console, base/plinth, for strain relief with cable entry.

Obj. č.:
PS 4193000
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pri montáži na podstavec TS je nutný upevňovací čap pre podstavec
Rozmery
Dĺžka: 385 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
PC
TP universal console
Šírka: = 400 mm
Vhodné pre šírku
= 400 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
2,563 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177093614
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
SZ uholník pre mechanické uchytenie káblov, pre TS, PC, TP univerzálny stôl, TS podstavec, Flex-Block, pre Š: 400 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details