Káblové svorky pre lišty na mechanické uchytenie káblov

Obj. č.: SZ 2350000

For fastening the cables to the cable clamp rails.

Obj. č.:
SZ 2350000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane plastového krycieho protikusu
Min. priemer kábla
6 mm
Max. priemer kábla
12 mm
Balenie
25 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,043 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Popis výrobku
SZ príchytky, pre lišty k upevneniu káblov, pre kábel ø 6-12 mm
Na stiahnutie
Info sheet