- Obj. č.:
- CP 6052000
- Oblasti použitia
- Na montáž do ovládacej skrinky s montážnym výrezom 120 x 65 mm alebo Ø 130 mm.
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane profilovej lišty tvaru C a upevňovacích skrutiek
- Poznámka
- Výška uholníka = 25 mm pri namontovanej profilovej lište tvaru C 40 mm.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,146 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,156 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
CP držiak káblov pre montáž do ovládacieho panelu, s pripojením nosného ramena Ø 130 mm alebo 120x65 mm