- Obj. č.:
- DK 7111350
- Materiál
- Tkaný polyamid 6.6
- Farba
- Čierna
- Rozmery
- Šírka: 16 mm
Dĺžka: 70 mm - Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,01 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,016 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK držiak kábla na suchý zips, samolepiaci, ŠxD: 16x70 mm, polyamid, čierny