- Obj. č.:
- DK 7111310
- Prevedenie
- So stočením
- Výhody
- Jednoduché otváranie na ranžírovanie káblov a skrútenie
- Materiál
- Polyamid 6.6, samozhášavý podľa UL 94-V2
- Farba
- Prírodné
- Káblový vstup
- Max. priemer kábla: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm
- Max. priemer kábla
- 12,7 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,01 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,013 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
DK zacvakávacie vedenie kábla, na stočenie, pre rýchlu montáž bez náradia, pre Ø max 12,7 mm, polyamid, prírodný