Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7828081

The cables may be attached to the cable clamp rails with cable ties or nylon tapes, the cable clamp rails are simply located onto the frame section and may additionally be secured with a screw.

Obj. č.:
DK 7828081
Prevedenie
pre vnútornú montážnu rovinu
Oblasti použitia
Na rámovom profile TS
Medzi profilovými lištami TS IT na hĺbku skrine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 800 mm
Vhodné pre šírku
800 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,36 kg
Brutto hmotnosť
1,5 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177235090
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK káblové príchytné lišty, na vedenie káblov na ráme skrine, pre vnútornú montážnu rovinu, pre šírku/hĺbku skrine: 800 mm, oceľový plech