Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7828101

The cables may be attached to the cable clamp rails with cable ties or nylon tapes, the cable clamp rails are simply located onto the frame section and may additionally be secured with a screw.

Obj. č.:
DK 7828101
Prevedenie
pre vnútornú montážnu rovinu
Oblasti použitia
Na rámovom profile TS
Medzi profilovými lištami TS IT na hĺbku skrine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Šírka: 1.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Vhodné pre šírku
1 000 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,692 kg
Brutto hmotnosť
1,94 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177235151
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1000 mm