Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

Obj. č.: DK 7828121

The cables may be attached to the cable clamp rails with cable ties or nylon tapes, the cable clamp rails are simply located onto the frame section and may additionally be secured with a screw.

Obj. č.:
DK 7828121
Prevedenie
pre vnútornú montážnu rovinu
Oblasti použitia
Na rámovom profile TS
Medzi profilovými lištami TS IT na hĺbku skrine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Šírka: 1.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre šírku
1 200 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,076 kg
Brutto hmotnosť
2,277 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177517790
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
TS lišty na uchytenie káblov, na vedenie káblov na ráme skrine, pre vnútornú montážnu rovinu, pre šírku/hĺbku skrine: 1200 mm, oceľový plech