Manažment káblov

Obj. č.: DK 7064100

For system-compatible cable deflection and to accommodate surplus cables and excess length, the elements may optionally be used individually or in combination for cable routing.

Obj. č.:
DK 7064100
Výhody
Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
Alternatívne je možné priskrutkovať
Integrované multifunkčné dierovanie na upevnenie prvkov vedenia káblov
Integrované upevňovacie dierovanie na fixáciu jednotiek PDU v rastri 7 U v otvoroch v tvare kľúčovej dierky
Oblasti použitia
Pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie od ťahu pri sieťových a serverových aplikáciách
Materiál
plast podľa normy UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích spôn a upevňovacieho materiálu
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,544 kg
Brutto hmotnosť
0,557 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177627710
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Na stiahnutie
Info sheet