- Obj. č.:
- DK 7218035
- Provedení
- Polyamid: možnost plynule přestavitelného upevnění pomocí podélného otvoru. Ranžírovací třmen DK 7218.035 lze používat i u patch panelů 1 U.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Výška: 44 mm
Hloubka: 70 mm - Vhodné pro
- Šířka: 482,6 mm
- Vhodné pro šířku
- 482,6 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,18 kg
- Brutto hmotnost
- 0,189 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177167018
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Ranžírovací třmen na kab.