Kabelová trasa pro TS 8

Produktové číslo: DK 7827.050

K vedení kabelů mezi dvěma 19" rovinami v řadovém spojení skříní (šířka skříní 800 mm, profilové lišty namontovány uprostřed), vhodné pro profilové lišty tvaru L a zalomené profilové lišty.

Produktové číslo:
DK 7827.050
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
1,22 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604