Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7158100

Snadno umožňuje skryté vedení kabelů i ve větším množství v rámci montážní roviny 19", pro snadnou manipulaci lze pomocí rychlouzávěrů sejmout celé čelní zakrytí.

Obj. č.:
DK 7158100
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně 5 upínacích pásků
Výškové moduly
2 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,7 kg
Brutto hmotnost
1,762 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Ranžírovací panel 19'' 2U