Ranžírovací panel pre optické káble, 1 U 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 5302203

1 U, four fibre-optic cable shunting rings integrated into the front permit optimum management of up to 48 fibres.

Obj. č.:
DK 5302203
Materiál
Panel: oceľový plech
Strmeň: dvojzložkový plast
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,9 kg
Brutto hmotnosť
0,913 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177955653
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Popis výrobku
Ranžírovací panel z optických vlákien, 1 U, RAL 9005, na vedenie a distribúciu optických a medených káblov spredu