- Obj. č.:
- DK 7256035
- Materiál
- Panel: oceľový plech
Strmeň: dvojzložkový plast
- Farba
- Panel: RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,85 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,92 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Popis výrobku
-
DK Fibre-optic cable management panel, 1 U, 482.6 mm (19")